เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Cera K2 Kitchen Mixer low spout with dish washer valve
Mora Cera K2 Kitchen Mixer low spout with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Cera K2 Kitchen Mixer low spout with dish washer valve

    Kitchen mixer with low spout, soft closing function and dish washer valve. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8318202 LVI 6261201 245031 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome. RSK 8318203 NRF 4290179 In today’s families, the kitchen is a space for socialising and creativity. A modern kitchen mixer must look good, work perfectly and promote a high level of hygiene and safety. That’s why Mora Cera offers the things that everyone wants in their kitchen: thoughtfulness and quality time.
    สเปคสินค้า
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 110°. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø34-37 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.245030
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Cera
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures