เผยแพร่สินค้าของคุณ
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
    Mora Armatur

    MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II soft has a gently curved geometric design that exudes a classic, easy-to-work-with style.

    With ball-jointed aerator and dishwasher valve - Article number: 332156 RSK: 8312172 NRF: 4290587 

    สเปคสินค้า
        • With ball-jointed aerator
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
        • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.332156
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora MMIX II
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)391
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets