เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Archived

    Mora Izzy Profi Kitchen Mixer

    Kitchen mixer inspired by professional kitchens. With self-closing hand shower and swivel spout 120° with on/off valve. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8304011 NRF 4291516 VVS 716274504 Mora Izzy Profi is a unique system comprising a kitchen mixer with high spout and a spring-suspended dishwashing shower. Mora Temp Profi makes your kitchen work a breeze. You’ll discover new possibilities, like filling a really big pot or spraying a plant with water.
    สเปคสินค้า
    • Swivel spout 120° with on/off valve. Hose 1200 mm. Self-closing hand shower. Note: Installation on solid worktops, not thin sheet metal sinks. Hole diameter Ø29-35 mm. Approved non-return valves EN-Standard EN 1717.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.702840
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Izzy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35
    • ความลึก (มิลลิเมตร)280
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures