เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora MMIX T5 Bath Mixer
Mora MMIX T5 Bath Mixer
    Mora Armatur
    Archived

    Mora MMIX T5 Bath Mixer

    Safety mixer for bath, 160 c/c. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344031 730000.0011 Chrome/black. RSK 8344032 730100 150 c/c. Chrome. 730100.0011 150 cc. Chrome/black. With swivel spout (integrated diverter). Thermostatic mixer for safe comfort. Bath spout with built-in diverter. Downward outlet for shower, ECO function. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    สเปคสินค้า
    • Swivel spout with built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.730000
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora MMIX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)87
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)117
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (40)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (80)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (88)