เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora MMIX W5 Kitchen mixer
Mora Armatur
Archived

Mora MMIX W5 Kitchen mixer

Wall mounted kitchen mixer with spout outlet up. Eco and soft closing function. 160 c/c. 4MS approved brass. Chrome. RSK 8309029 753051 150 c/c. Chrome. RSK 8309030 NRF 4290197 LVI 6261205 VVS 727005604 753051.DB 150 c/c. Incl. s-connection (2x701001). Chrome. VVS 727005634 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
สเปคสินค้า
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.753050
  • Product familyKitchen Mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora MMIX II
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (48)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)