เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
    Mora Armatur

    LAVA X Bathtub

    MORA LAVA X

    Create a sense of serene luxury with the LAVA Freestander Bath X. The sleek, clean lines of this bath combine with a tactile, smooth finish to create a minimal aesthetic that enhances and lifts your bathroom to new levels of refinement. It comes with a matching wash basin for a coherent contemporary look.

    About the collection

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Art.no: 951010.12

    สเปคสินค้า
      • Freestanding bathtub in mineral composite
      • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
      • Pre-installed black bottom valve
      • Discrete integrated overflow
      • Volume: 260 l
      • Weight: 138 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.951010-12
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)620
    • กว้าง (มิลลิเมตร)820
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1670
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)168
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (90)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)