เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
    Mora Armatur

    MARE IV, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A D-formed design that can be positioned flush to a wall while retaining the sleekness of a freestanding bath, the Mare IV hits the sweet spot of function and aesthetics. The symmetrical design can be selected with an 800mm width to allow two adults to bathe comfortably. Made in durable acrylic for ease of maintenance, with its slimline, contemporary 15mm thick walls give a generous bathing experience without being oversized.

    Article number: 951104

    สเปคสินค้า
      • Designed to rest against the wall
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 62 kg
      • Volume: 290 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimline
      • Pre installed white waste
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.951104
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (90)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)