เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
    Mora Armatur

    MARE XI, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    The tactile warmth and durability of acrylic allow design attributes like its slim 15mm edge profile and an effortless oval shape. A freestanding bath with ergonomic curves that caress the body, and an aesthetic that stands the test of time.

    Article number: 951111

    สเปคสินค้า
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 43 kg
      • Volume: 240 l
      • Slimeline
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.951111
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)43
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป