เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
    Mora Armatur

    LAVA III Wash basin - medium

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952007

    สเปคสินค้า
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 11 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.952007
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)171
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment