เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA IX Wash basin

    MORA LAVA IX

    The LAVA Wash Basin IX is the perfect complement to our LAVA Freestander Bath IX, with the same geometric, three-dimensional exterior and seamless, flowing interior lines.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    mooth and elegant, the LAVA Wash Basin X combines effortlessly with the Mora Freestander Bath X. Its proportions are welcoming and contemporary with a minimal silhouette that works with a multitude of styles.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    Article number: 952009.22

    สเปคสินค้า
      • Mineral composite with a textural form
      • Width: 560 mm
      • Deep: 370 mm
      • Height: 150 mm
      • Basin waste sold seperately
      • Weight: 11 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.952009-22
    • Product familyX Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)