เผยแพร่สินค้าของคุณ
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
    Mora Armatur

    Free Flow Push down-waste

    This push down-wastes are made for sinks thats has thicker materials with or without spillway overflow. Available in the colours: chrome, matte black, matte white, polished brass, brushed brass, brushed copper and brushed nickel.


    Chrome art.no: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004. 

    Matte black art.no: S600066.12  RSK 8560150 VVS 747084011. 

    Matte white art.no: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010. 

    Polished brass art.no: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085. 

    Brushed brass art.no: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087. 

    Brushed copper art.no: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097. 

    Brushed nickel art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    สเปคสินค้า
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S600066
    • Product familyPush down-waste
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Push down-waste
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)103
    • กว้าง (มิลลิเมตร)74
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEG017210
    • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves