เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC-62 Door Single opening outwards
Morad

AC-62 Door Single opening outwards

The AC-62 is an insulated system intended for external construction: windows, doors,

showcases. It is possible to produce sliding and automatic doors,

windows that open both inwards and outwards, as well as revolving,

accordion and bent structures. Two aluminum profiles are connected with a

thermal break, creating a profile with a frame width of 62 mm and a

window sash width of 70 mm. The width of the profiles and their

structure ensures very good strength and thermal parameters while

maintaining a low price of the system.

สเปคสินค้า
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT:   Uw = 1,14 W/(K)
    • SPECIFIC ACOUSTIC INSULATION INDEX:   Rw = 33dB
    • RESISTANCE TO WIND LOAD:   C5
    • WATERPROOF:  E1500
    • MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE-LEAF DOOR: 1410 mm x 2567 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ac-62-door-single-opening-outwards
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AC-62
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)62
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003534
  • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา