เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC-77HI Tilt-Turn Window With Fixed Window TT+FIX
AC-77HI Tilt-Turn Window With Fixed Window TT+FIX
    Morad

    AC-77HI Tilt-Turn Window With Fixed Window TT+FIX

    AC-77HI is an aluminum system designed for external constructions that require particularly high thermal insulation parameters. The system allows for the fabrication of windows and display cabinets, as well as sliding, folding, and automatic doors, and bent structures.

    The system achieves excellent thermal insulation due to its increased profile depth: 85 mm for window sashes and 77 mm for other sections. The multi-chamber structure of thermal breaks enhances both thermal performance and profile rigidity. Additionally, the system features a multi-chamber sealing system with two-component EPDM gaskets, further improving insulation.

    The profiles are extruded from EN AW-6060 aluminum alloy in accordance with PN-EN 573-3:2009. Dimensional and shape tolerances comply with the PN-EN 12020-2:2001 standard.

    สเปคสินค้า
      • RESISTANCE TO WIND LOAD: 2000 Pa
      • WATERPROOF: E1500
      • HEAT TRANSFER COEFFICIENT: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • MAXIMUM LEAF WEIGHT: 200 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ac-77hi-tilt-turn-fixed-window-tt-fix
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AC-77HI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)77
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา