เผยแพร่สินค้าของคุณ
AZ-45 Double-Leaf Door With Transom
AZ-45 Double-Leaf Door With Transom
AZ-45 Double-Leaf Door With Transom
    Morad

    AZ-45 Double-Leaf Door With Transom

    AZ-45 is a modern aluminum system designed for the construction of internal architectural elements that do not require thermal insulation. The system allows for the fabrication of partition walls, windows, and doors, including sliding, swing, accordion, and automatic doors, as well as vestibules, showcases, cash registers, bent structures, and more.

    The structural depth of the profiles is 52.6 mm for window sashes and 44.6 mm for other sections. The system offers profiles designed for traditional surface hinges as well as profiles with a Euro-groove for rebate hinges.

    The system supports a wide range of filling materials with thicknesses from 2 to 30 mm. These can include single or composite glass, sandwich panels, polycarbonate (cellular or solid), furniture boards, and steel or aluminum sheets (combined with polyurethane, polystyrene, or rigid mineral wool). Depending on the thickness of the filling, appropriate glazing beads and EPDM synthetic rubber seals are selected to ensure secure installation.

    สเปคสินค้า
      • MAXIMUM LEAF DIMENSIONS: 1200 mm x 2360 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.az-45-double-leaf-door-with-transom
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AZ-45
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา