เผยแพร่สินค้าของคุณ
AZ-45 Two-Sash Window Horizontal Mullion
AZ-45 Two-Sash Window Horizontal Mullion
AZ-45 Two-Sash Window Horizontal Mullion
    Morad

    AZ-45 Two-Sash Window Horizontal Mullion

    AZ-45 is a modern aluminum system designed for the construction of internal architectural elements that do not require thermal insulation. The system allows for the fabrication of partition walls, windows, and doors, including sliding, swing, accordion, and automatic doors, as well as vestibules, showcases, cash registers, bent structures, and more.

    The structural depth of the profiles is 52.6 mm for window sashes and 44.6 mm for other sections. The system offers profiles designed for traditional surface hinges as well as profiles with a Euro-groove for rebate hinges.

    The system supports a wide range of filling materials with thicknesses from 2 to 30 mm. These can include single or composite glass, sandwich panels, polycarbonate (cellular or solid), furniture boards, and steel or aluminum sheets (combined with polyurethane, polystyrene, or rigid mineral wool). Depending on the thickness of the filling, appropriate glazing beads and EPDM synthetic rubber seals are selected to ensure secure installation.

    สเปคสินค้า
    •  

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.az-45-two-sash-window-horizontal-mullion
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AZ-45
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา