AZ-45 is a modern aluminum system designed for the construction of internal architectural elements that do not require thermal insulation. The system allows for the fabrication of partition walls, windows, and doors, including sliding, swing, accordion, and automatic doors, as well as vestibules, showcases, cash registers, bent structures, and more.
The structural depth of the profiles is 52.6 mm for window sashes and 44.6 mm for other sections. The system offers profiles designed for traditional surface hinges as well as profiles with a Euro-groove for rebate hinges.
The system supports a wide range of filling materials with thicknesses from 2 to 30 mm. These can include single or composite glass, sandwich panels, polycarbonate (cellular or solid), furniture boards, and steel or aluminum sheets (combined with polyurethane, polystyrene, or rigid mineral wool). Depending on the thickness of the filling, appropriate glazing beads and EPDM synthetic rubber seals are selected to ensure secure installation.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | กรีนแลนด์ | เคนยา |
เกาะไอล์ออฟแมน | คาซัคสถาน | คิวบา | ตูนิเซีย |
เกิร์นซีย์ | คีร์กีซสถาน | แคนาดา | โมร็อกโก |
โครเอเชีย | คูเวต | จาเมกา | ลิเบีย |
เจอร์ซีย์ | จอร์เจีย | บาฮามาส | อียิปต์ |
เช็กเกีย | จอร์แดน | สหรัฐอเมริกา | แอลจีเรีย |
ซานมาริโน | จีน | สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
เซอร์เบีย | ซาอุดีอาระเบีย | เฮติ | |
ไซปรัส | ซีเรีย | ||
เดนมาร์ก | ตุรกี | ||
นครรัฐวาติกัน | เติร์กเมนิสถาน | ||
นอร์เวย์ | ทาจิกิสถาน | ||
เนเธอร์แลนด์ | ปากีสถาน | ||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | มองโกเลีย | ||
บัลแกเรีย | เยเมน | ||
บาร์เบโดส | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
เบลเยียม | อัฟกานิสถาน | ||
โปรตุเกส | อาเซอร์ไบจาน | ||
โปแลนด์ | อาร์เมเนีย | ||
ฝรั่งเศส | อิรัก | ||
ฟินแลนด์ | อิหร่าน | ||
มอนเตเนโกร | อุซเบกิสถาน | ||
มอลโดวา | โอมาน | ||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |