System ML-119 Louvre System
Application:
The ML-119 louvre system by Morad has been designed for screening technical equipment, such as air conditioning units or fans, located on building rooftops. Thanks to its construction, it ensures effective air circulation and an aesthetic facade finish, while protecting equipment from adverse weather conditions.
The "Z"-shaped louvres provide a modern appearance and an optimal balance between air permeability and protection against external factors. Thanks to the increased sub-structure spacing of up to 2000 mm, the ML-119 system allows a reduction in the number of brackets required, resulting in material and time savings during installation.
Mounting:
The ML-119 system features simple and fast installation thanks to dedicated mounting brackets. Louvres can be installed both vertically and horizontally, depending on project requirements. The system's flexibility allows it to be adapted to various structural and aesthetic solutions.
Colours:
Aluminium profiles are available in the full RAL colour palette, in raw or anodised finish, allowing the system to be matched to individual project aesthetic needs. High-quality surface finishing ensures durability and weather resistance.
Application in construction:
The ML-119 system is used in commercial, industrial and public buildings, where combining functionality with modern design is important. Thanks to high-quality materials and precise workmanship, this system enhances the functional and aesthetic value of buildings, while providing effective protection and ventilation for screened equipment.
Additional information and detailed technical data are available on the manufacturer's website: Morad – Aluminium Systems
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | กรีนแลนด์ | เคนยา |
เกาะไอล์ออฟแมน | คาซัคสถาน | คิวบา | ตูนิเซีย |
เกิร์นซีย์ | คีร์กีซสถาน | แคนาดา | โมร็อกโก |
โครเอเชีย | คูเวต | จาเมกา | ลิเบีย |
เจอร์ซีย์ | จอร์เจีย | บาฮามาส | อียิปต์ |
เช็กเกีย | จอร์แดน | สหรัฐอเมริกา | แอลจีเรีย |
ซานมาริโน | จีน | สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
เซอร์เบีย | ซาอุดีอาระเบีย | เฮติ | |
ไซปรัส | ซีเรีย | ||
เดนมาร์ก | ตุรกี | ||
นครรัฐวาติกัน | เติร์กเมนิสถาน | ||
นอร์เวย์ | ทาจิกิสถาน | ||
เนเธอร์แลนด์ | ปากีสถาน | ||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | มองโกเลีย | ||
บัลแกเรีย | เยเมน | ||
บาร์เบโดส | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
เบลเยียม | อัฟกานิสถาน | ||
โปรตุเกส | อาเซอร์ไบจาน | ||
โปแลนด์ | อาร์เมเนีย | ||
ฝรั่งเศส | อิรัก | ||
ฟินแลนด์ | อิหร่าน | ||
มอนเตเนโกร | อุซเบกิสถาน | ||
มอลโดวา | โอมาน | ||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |