เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold
Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold
Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold
Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold
Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold
Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold
Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold
Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold
Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold
Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold
    Morisan [もりさん]
    Archived

    Fabric with The Kiss" by Klimt [ 接吻 ]_Gold

    Kiss" by Klimt, woven on a necktie machine. It is woven using the pointillism technique and is characterized by its suppleness.

    สเปคสินค้า
    • Brand name :Morisan / item's stock number : KY-N210034-411 / Series・Product name : Kiss (gold) / Technique : Jacquard / Material : Polyester / Max. weaving width : 950mm

      Download Image Size:W245mm x H494mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KY-N210034-411
    • Product familyTextile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Textile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด

    สินค้าใกล้เคียง