เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]
    Morisan [もりさん]

    Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI FUYU [ 四季 冬 ]

    Art panel with textile surface The temperature, wind, and scents felt from the seasons are expressed not only by the patterns themselves, but also by the colors, pattern lines, and weave.
    สเปคสินค้า
    • Weaving patterns. That is the characteristic of Kinran textiles.


      Sound-absorbing interior materials that bring quality comfort to spaces

      ・Superior sound absorption in the mid-range, mainly at 500 Hz, improves voice clarity.

      ・Improves the sound environment through simple installation with magnets or SM plates.

      Panel size:W450㎜xH450㎜xD25㎜

      ※All products are made-to-order.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soundmild_winter-morisan
    • Product familyArt panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sound Mild
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองGlass wool
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 out of 5 stars 3.9 (28)
    3.0 out of 5 stars 3.0 (30)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (14)
    3.6 out of 5 stars 3.6 (21)