เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System
Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System
    Morin® Corporation

    Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System

    Exposed fastener panels are easy to install, economical, and versatile. Profile A and B may both be used for wall systems. Profile A is designed for roof systems as the high cell lap promotes proper drainage. Exposed fastener panels feature bold profiles with varying widths and depths to suit any structural and architectural design requirements.

    Product Highlights

    • Machine roll-formed for top quality consistent product
    • Exposed fastener design for easy install
    • Standard and custom perforated options
    • Available in heavy gauge galvalume, aluminum, zinc, stainless steel, and copper
    • May be used for wall, or perforated screens
    • Standard finish and custom finish options
    • Color matched fasteners available
    • Mitered seam corners and curving options
      สเปคสินค้า
      • Panel Attachment

        Exposed through-fasteners (color matched fasteners available)

        Panel Dimensions

        Width: 28" nominal

        Depth: 1.5" nominal

        Standard Lengths: 5'-30' (shorter and longer lengths available)

        Color and Finish Options

        Full range of Morin standard colors as well as custom color options are available. Finish on one side or both sides.

        Environmental

        LEED Certified and EPD available for all products. View the EPD and LEED letter on our Certifications page.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.exposed-br-28-profile-b-wall-panel-system
      • Product familyWall Systems
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exposed Fastener Series
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-09-07
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักMetal
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
      • IFC classificationWall
      • รหัส ETIMEC003108
      • ชื่อ ETIMSiding
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
      • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
      • OmniClass Number23-15 13 19 11
      • OmniClass TitleMetal Wall Panels

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      แคนาดา
      เปอร์โตริโก
      เม็กซิโก
      สหรัฐอเมริกา

      สินค้าใกล้เคียง

      3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
      2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      แอปออกแบบสำหรับ Revit

      ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

      รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

      • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
      • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
      • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit