เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cromie 10x10
Mosaico+

Cromie 10x10

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cromie-10x10
  • Product familyCromie
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mosaic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)327
  • กว้าง (มิลลิเมตร)327
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระเบื้องโมเสค
  • IFC classificationSurface
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMosaic tiles

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา