เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bamboo Solid Panel High Density Caramel 20 mm
Bamboo Solid Panel High Density Caramel 20 mm
Bamboo Solid Panel High Density Caramel 20 mm
Bamboo Solid Panel High Density Caramel 20 mm
Bamboo Solid Panel High Density Caramel 20 mm
Bamboo Solid Panel High Density Caramel 20 mm
    MOSO Bamboo

    Bamboo Solid Panel High Density Caramel 20 mm

    The MOSO® Bamboo Solid Panel consists of multiple layers of bamboo, available in many variations with respect to size, thickness, configuration, style and colour. These bamboo panels are especially interesting in those applications where the side of the panel remains visible, such as steps of a staircase, furniture and kitchen work tops.

    ติดต่อกับ MOSO Bamboo

    สเปคสินค้า
    • • Product code: BP-DT1050 • High Density, Caramel, Unfinished • Dimensions: 2440x1220x20 mm • Construction : 4-12-4 mm • Density (Toplayer): +/- 1050 kg/m3 • Top layer thickness / Wear layer: 4 mm • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Formaldehyde emission: Class E1 (< 0.124 mg/m3, EN 717-1) / Class E0 (< 0.025 mg/m3) Available on request – E0 class is an unofficial formaldehyde emission class, but it is commonly used to indicate that the product is produced with No Added Formaldehyde (NAF) glues. E0 products automatically qualify for the official E1 class according EN 717-1. • Modulus of Elasticity: 4318 N/mm2 (38 mm) (mean value - EN 789) Modulus of Elasticity of other panels available on request. Modulus of Elasticity: 4530 N/mm2 (40mm) 4) (mean value - EN 789) • Glue: D3 water resistant • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.4 (if requested as E0) • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BP-DT1050
    • Product familyMOSO Bamboo Solid Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bamboo Panel, Beam & Veneer
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
    • IFC classificationBuilding Element