เผยแพร่สินค้าของคุณ
BC-92T R 2 1/2
Schneider Motobombas

BC-92T R 2 1/2

4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)

Motobombas centrífugas monoestágio para aplicações residenciais e prediais.

สเปคสินค้า
  • Aplicações Gerais

    • Residências
    • Chácaras
    • Abastecimento predial
    • Agricultura
    • Indústrias
    • Sistemas de refrigeração (somente linha T)

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Linha T: motobomba com intermediário
    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Intermediário de ferro fundido GG-15 (linha T)
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico IP-21 JET PUMP, 2 polos, 60 Hz (BC-92 T)
    • Modelos BC-92 R 2 1/2: bocais roscados

    Opções

    • Modelos BC-92 S
    • Mancalizada
    • Modelos BC-92 T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico: EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta - Para rotor de bronze
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 70 °C.
    • Para bombeamento de água acima de 70 °C utilize BC-92 T, com rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BC-92-T-R-2-1_2
  • Product familyMotombas de Superfície
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centrífugas Monoestágio
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)