เผยแพร่สินค้าของคุณ
BPI BT4
BPI BT4
    Schneider Motobombas

    BPI BT4

    Motobombas Centrífugas multiestágios Horizontais, rotores fechados de fluxo radial, bocais de sucção e recalque roscados, vedação do eixo por meio de selo mecânico. Fornecidas na cor vermelha para adequação às exigências das instalações de incêndio

    สเปคสินค้า
    • Aplicações Gerais

      • Rede de hidrantes
      • Rede de sprinklers
      • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

      Detalhes Técnicos

      • Corpo de aço inox AISI 304
      • Bocais de sucção e recalque em ferro fundido GG-20, com rosca BSP 1”
      • Rotor fechado de Celcon®
      • Difusores de Noryl® GFN3 - 30% de fibra de vidro
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema de estágios flutuantes TRI-SEAL™
      • Motores elétricos WEG IP-21, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316

      Importante

      • Temperatura máxima de operação: 40º C.
      • Altura máxima de sucção: 3 m.c.a.
      • Pressão máxima na entrada: 50 m.c.a.
      • Para versões com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BPI-BT4
    • Product familyMotombas de Superfície
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prevenção Contra Incêndio
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้