เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIT Monobloco 2 polos
FIT Monobloco 2 polos
FIT Monobloco 2 polos
    Schneider Motobombas

    FIT Monobloco 2 polos

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    Motobombas Centrífugas Horizontais, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocais de sucção e recalque flangeados ou roscados, vedação do eixo através de bucha e selo mecânico.

    สเปคสินค้า
    • Aplicações

      • Abastecimento de água
      • Ar condicionado
      • Instalações prediais e industriais
      • Sistemas de refrigeração
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio
      • Irrigação

      Aplicações especiais

      • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
      • Para bombeamento de fluidos com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.

      Detalhes Técnicos do Produto

      • Caracol com rosca BSP ou flangeado conforme ANSI B16.1. 
      • Famílias com modelos monobloco roscados: 050-032-160, 050-032-200, 65-040-200, 080-050-160, 080-050-200, 100-065-125, 100-065-160 e 100-065-200
      • Caracol, rotor, tampa de pressão, intermediário e mancal de ferro fundido GG-25
      • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
      • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
      • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FIT-Monobloco-2-polos
    • Product familyMotombas de Superfície
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centrífugas Monoestágio
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)