เผยแพร่สินค้าของคุณ
MSA-21
MSA-21
    Schneider Motobombas

    MSA-21

    Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.

    สเปคสินค้า
    • Aplicações Gerais

      • Bombeamento de efluentes não fibrosos
      • Drenagem de águas servidas e pluviais
      • Irrigação
      • Fontes e cascatas
      • Cabines de pintura
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Caracol da bomba de ferro fundido GG-20
      • Intermediário de ferro fundido GG-15
      • Rotor semiaberto de ferro fundido nodular
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
      • Modelo R: bocais roscados
      • Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
      • Somente a bomba, sem flanges de sucção e recalque

      Importante

      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
      • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.msa-21
    • Product familyMotombas de Superfície
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centrífugas Monoestágio
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้