เผยแพร่สินค้าของคุณ
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
    moveart GmbH

    Play sculpture chillen

    Playsculpture chillen

    If they want to unwind, talk or play with friends, children will look for a very specific place.
    The modern design of the «chillen» playing bench encourages movement and togetherness, not only for sitting, but also for lounging and sliding.

    Design

    All objects originate from a single form – the so-called double helix,
    the form of the DNA strands of all living things. They thus have an energising and harmonising effect
    on people and the environment.


    Material

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum
    outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety

    All objects are manufactured according to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    สเปคสินค้า
    • Length: 248 cm
      Width: 165 cm
      Height: 82 cm
      Weight: 220 kg
      Critical fall height: 82 cm

      Freestanding available

      Number of foundations: 3

      Construction time (approx.):

      2 pers. à 2 hrs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.chillen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)220
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-11 29 21 13
    • OmniClass TitleGarden Ornaments

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)