smartcity circel
While adults will appreciate «circel» as an aesthetically designed play sculpture, children will see it
as a small world full of adventures.
Whether in the large or small version,
«circel» guarantees not only fun but
also encounters and movement.
Design:
All objects originate from a single
form – the so-called double helix,
the form of the DNA strands of
all living things. They thus have an
energising and harmonising effect
on people and the environment.
Material:
All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.
Safety:
All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.
Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
ไซปรัส | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) | คอสตาริกา | ญี่ปุ่น |
เดนมาร์ก | นิวซีแลนด์ | แคนาดา | |
นอร์เวย์ | ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา | |
เนเธอร์แลนด์ | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอลตา | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
เยอรมนี | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
สเปน | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ |