เผยแพร่สินค้าของคุณ
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9
    moveart GmbH

    climbslide 7.9

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    Playsculpture climbslide 7.9

    A sculpture that keeps fit, is fun and serves for relaxation? Is that possible? The climbslide 7.9 helps seniors to improve their balance and strengthen their muscles. They have fun with their grandchildren, stay fit and can have a cosy chat on it. climbslide 7.9 inspires young and old.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    สเปคสินค้า
    • Length:788 cm
      Width: 319 cm
      Height: 232 cm
      Weight: 1000 kg
      Critical fall height: 232 cmNumber of foundations: 7Construction time (approx.):4 pers. à 5 hrs.

      Crane required

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.climbslide-7-9
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)7880
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1000
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สนามเด็กเล่น
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-11 29 21 13
    • OmniClass TitleGarden Ornaments

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย