เผยแพร่สินค้าของคุณ
Play sculpture family
Play sculpture family
Play sculpture family
Play sculpture family
Play sculpture family
    moveart GmbH

    Play sculpture family

    Playsculpture family

    The «family» offers space for a whole family, and is designed to allow movement and relaxation in the same space. The integrated wooden slides provide smaller children with a great opportunity to move and play in the immediate vicinity of the parents, who can relax – either sitting or lying – on the bench. For children from 1 years

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    สเปคสินค้า
    • Length: 300 cm
      Width: 139 cm
      Height: 93 cm
      Weight: 200 kg
      Critical fall height: 93 cmFreestanding availableNumber of foundations: 3Construction time (approx.):2 pers. à 2 hrs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.family
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)930
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)200
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-11 29 21 13
    • OmniClass TitleGarden Ornaments

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)