เผยแพร่สินค้าของคุณ
Play sculpture hill
Play sculpture hill
Play sculpture hill
Play sculpture hill
    moveart GmbH

    Play sculpture hill

    smartcity hill

    While adults will appreciate «hill» as an aesthetically designed play sculpture, children will see it as a small world full of adventures. Whether in the large or small version, «hill» guarantees not only fun but also encounters and movement.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    สเปคสินค้า
    • Length:347 cm
      Width: 91 cm
      Height: 62 cm
      Weight: 120 kg
      Critical fall height: 62 cmNumber of foundations: 4Construction time (approx.):2 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hill
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)620
    • กว้าง (มิลลิเมตร)910
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-11 29 21 13
    • OmniClass TitleGarden Ornaments

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)