เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chair waterdrop
Chair waterdrop
Chair waterdrop
Chair waterdrop
Chair waterdrop
    moveart GmbH

    Chair waterdrop

    Playsculpture waterdrop

    «waterdrop» thanks to its non-uniform backrest, offers users the op- portunity to relax the back and the posterior. The playful shape, which is evocative of a wave, is ideal for incorporating into new or existing residential districts, garden areas or public parks as part of landscaping or architecture.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    สเปคสินค้า
    • Length: 84 cm
      Width: 74cm
      Height: 94 cm
      Weight: 50 kg
      Freestanding availableNumber of foundations: 1Construction time (approx.):1 pers. à 1,5 hrs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.waterdrop
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)940
    • กว้าง (มิลลิเมตร)740
    • ความลึก (มิลลิเมตร)840
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-11 29 21 13
    • OmniClass TitleGarden Ornaments

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)