เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door Model Tecnipure PJH
Door Model Tecnipure PJH
Door Model Tecnipure PJH
Door Model Tecnipure PJH
    M.Sanco

    Door Model Tecnipure PJH

    Designed to meet the need for a perfect seal, inflatable gasket doors provide the desired insulation, particularly in hydrogen peroxide disinfection, or in cases of pressure compliance. The perimeter frame is made of plastic material coated with a resin plate, which allows the rubber seal to adapt to the swelling, thus achieving the desired tightness. The door comprises the frame, which may be three- or four-sided, and the door leaf, which has rounded corners to ensure the continuity of the joint evenly around the perimeter.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.door_tecnipure_pjh
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)