เผยแพร่สินค้าของคุณ
403 Exam Chair
MTI

403 Exam Chair

This fully-powered programmable chair delivers quality and comfort to patients and caregivers at a more economical price. The 403 chair features a low profile base with excellent patient access for caregivers. It has been engineered with powered lift and back functions, featuring Soft Start/Stop motion control, for smoother patient experiences and decreased caregiver strain. The 403 features the same powered features of the 461 exam chair, but with a fixed foot loop rather than a powered footrest. Designed with specialists’ needs in mind, the 403 is the answer to caregivers looking for a quality, comfortable, fully-powered chair to improve patient outcomes.
สเปคสินค้า
  • Product Features

    Seat Width

    21"

    Removable Upholstery

    Seamless, Designer

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Seat Height

    21 - 38"

    Headrest

    Oval Non-Articulating

    Control Choices

    Hand Switches (standard), Foot Control (optional)

    Base Options

    323° Swivel Top

    Functions

    Power Lift, Power Back

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

    Leg Rest/Footrest

    Looped Footrest

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.403-exam-chair-403-002-80
  • Product familyExam
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 47 11 13 13
  • OmniClass TitleMedical Procedure Tables
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)