เผยแพร่สินค้าของคุณ
461 Exam Chair
MTI

461 Exam Chair

This fully-powered programmable chair delivers quality and comfort to patients and caregivers at a more economical price. The 461 Exam chair features a low profile base with excellent patient access for caregivers. It has been engineered with powered lift and back functions, featuring Soft Start/Stop motion control, for smoother patient experiences and decreased caregiver strain. Designed with specialists’ needs in mind, the 461 is the answer to caregivers looking for a quality, comfortable, fully-powered chair to improve patient outcomes.
สเปคสินค้า
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    323° Swivel Top

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Power Lift

    Seat Height

    21 - 38"

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.461-exam-chair-461-002-80
  • Product familyExam
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 47 11 13 13
  • OmniClass TitleMedical Procedure Tables
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)