เผยแพร่สินค้าของคุณ
463 Exam Chair
MTI

463 Exam Chair

MTI’s 463 Exam Chair is ADA compliant for enhanced accessibility. With all the features you love from the 464, the 463 Exam chair provides a reliable seating option without the tilt capability. The 463 is equipped with SmartTech™ and ComfortSync™ technologies providing smoother movement, enhanced safety, and customizable options. With a soft and sleek design, ultra-thin tapered backrest, and contoured base plate, it offers superior caregiver access and luxurious comfort. Elevate your healthcare facility with the MTI 463 Exam Chairs, designed to enhance accessibility and patient experiences.
สเปคสินค้า
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Lift, Power Foot Extension

    Headrest

    Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Product Features

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.463-exam-chair-463-002-80
  • Product familyExam
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 47 11 13 13
  • OmniClass TitleMedical Procedure Tables
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)