เผยแพร่สินค้าของคุณ
528 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

528 Podiatry/Wound Care Chair

MTI’s 528 Podiatry & Wound Care Chair offers unmatched comfort, strength, and access. With a redesigned non-knee break powered foot section with a pull-out stainless steel debris tray and a 725 lb patient weight capacity, this chair sets a new standard in podiatry care. Equipped with SmartTech™ and ComfortSync™ technologies, it provides the ultimate luxury and comfort with Soft Start/Stop and programming capabilities. Elevate your podiatry practice with the 528 Podiatry & Wound Care Chair for enhanced patient care and practitioner satisfaction.
สเปคสินค้า
  • Product Features

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Base Options

    Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Seat Height

    21"

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.528-podiatry-wound-care-chair-528-001-80
  • Product familyPodiatry
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wound Care
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 47 11 13 13
  • OmniClass TitleMedical Procedure Tables
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)