เผยแพร่สินค้าของคุณ
722 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

722 Oral/Dental Surgery Chair

The MTI 722 Oral Surgery Chair meets the needs of oral and dental surgery procedures, as well as day-to-day consultations – delivering unmatched patient access, ADA compliance, and ergonomic comfort. With ComfortSync™ arms and a contoured leg rest, it ensures safe entry, smooth positioning, and all-day support for patients and providers.
สเปคสินค้า
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.722-oral-dental-surgery-chair-722-001-80
  • Product familySurgery
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 47 11 13 13
  • OmniClass TitleMedical Procedure Tables
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)