เผยแพร่สินค้าของคุณ
830 Exam/Procedure Chair
MTI

830 Exam/Procedure Chair

Improve your patient and caregiver experience with MTI’s ADA compliant 830 Series Procedure Chairs, designed for easy patient ingress/egress and equal access for all. With a sleek and modern design, these chairs provide superior patient access and come equipped with SmartTech™ and ComfortSync™ technology for enhanced safety, energy efficiency, and personalized user preferences. The 830 Procedure Chairs are incredibly versatile and can be customized into the perfect configuration for almost any exam or procedure.
สเปคสินค้า
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot & Hand Control (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless, Plush

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.830-exam-procedure-chair-830-002-80
  • Product familyProcedure
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 47 11 13 13
  • OmniClass TitleMedical Procedure Tables
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)