เผยแพร่สินค้าของคุณ
840 Stretcher Bed (Front Left Hand & Rear Right Hand Steering Casters)
MTI

840 Stretcher Bed (Front Left Hand & Rear Right Hand Steering Casters)

Streamline your workflow and elevate the patient and caregiver experience with the MTI 840 Stretcher Bed. This motorized bed enables seamless transitions from pre-op to transport, surgery, and recovery. With no patient transfers required, the risk of injuries is minimized, ensuring a safe environment. Powered by a smart lithium-ion battery, the MTI 840 offers mobility without the need for electrical connection. Upgrade your workflow with the MTI 840 Stretcher Bed today.
สเปคสินค้า
  • Product Features

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Ophthalmic Articulating

    Base Options

    ADA Compliant Mobile

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Control (standard)

    Functions

    Lithium Ion Battery & Mains Voltage, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840-stretcher-bed-front-left-hand-rear-right-hand-steering-casters-840-003-24
  • Product familyStretcher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 47 11 13 13
  • OmniClass TitleMedical Procedure Tables
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)