เผยแพร่สินค้าของคุณ
840 Stretcher Bed (Front Swivel Casters, Rear Right Hand Steering Caster)
MTI

840 Stretcher Bed (Front Swivel Casters, Rear Right Hand Steering Caster)

Streamline your workflow and elevate the patient and caregiver experience with the MTI 840 Stretcher Bed. This motorized bed enables seamless transitions from pre-op to transport, surgery, and recovery. With no patient transfers required, the risk of injuries is minimized, ensuring a safe environment. Powered by a smart lithium-ion battery, the MTI 840 offers mobility without the need for electrical connection. Upgrade your workflow with the MTI 840 Stretcher Bed today.
สเปคสินค้า
  • Product Features

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Ophthalmic Articulating

    Base Options

    ADA Compliant Mobile

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Control (standard)

    Functions

    Lithium Ion Battery & Mains Voltage, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840-stretcher-bed-front-swivel-casters-rear-right-hand-steering-caster-840-003-23
  • Product familyStretcher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 47 11 13 13
  • OmniClass TitleMedical Procedure Tables
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)