เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V
mtu - A Rolls-Royce solution

Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gas-generator-set-mtu-12v1600-300-500kwe-60hz-208-600v
  • Product familyElectrical Generator Sets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์mtu 12V1600
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 13
  • OmniClass TitleGas Generator Sets

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้