เผยแพร่สินค้าของคุณ
Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC
mtu - A Rolls-Royce solution

Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

4.1 จาก 5 ดาว4.1(13 รีวิว)

mtu energy storage products provide reliable solutions for your power generation needs. Featuring long service intervals and low emissions backed by more than 60 years of power generation experience, our products are designed to perform. Customers around the world trust us to provide reliable power for a wide range of applications, from healthcare, data centers, airports, manufacturing plants to independent power stations and micro grids. Our product portfolio covers generator sets from 27 up to 11,830 kWe. 

 

Product Highlights:

• Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004

• Verified product design, quality and performance integrity 

• Industry leading average load factor  

• Best-in-class reliability and availability 

• Optimized maintenance intervals 

• Advanced monitoring & communications

• Compliant with industry codes & standards

สเปคสินค้า
  • Systemspecification:

    mtu Energy Pack 40FT HD (2nd Generation) 

    •Container: 40FT ISO Container

    •Voltage: 490V AC

    •Warranty: 2 Year Standard


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mtu-Energy-Pack-40FT-HD-2000kVA-50_60Hz
  • Product familyBattery Container
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Energy Storrage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2896
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2438
  • ความลึก (มิลลิเมตร)12192
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27700
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • UNSPSC nameBatteries and generators and kinetic power transmission
  • UNSPSC code2611
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • OmniClass Number23-35 11 00
  • OmniClass TitleElectrical Generators
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย