เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS
Mueller Steam Specialty

Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Designed for chemical processes applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers, and other similar applications. Class 150.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.125-SS-Basket-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basket Strainers - Simplex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา