เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604
Mueller Steam Specialty

Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604

Series 1604 Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves can be used in a variety of applications including chilled and hot water systems, refrigeration, plumbing, air conditioning, gas and liquid applications, water filtration, oxygen systems, boiler feed lines, and centrifugal pump and compressor systems.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • RF (raised face) valve
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1604-Check-Valve
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSwing check valves
  • UNSPSC code40141634
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTilting Disc Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING