เผยแพร่สินค้าของคุณ
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697
Mueller Steam Specialty

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Series 1697 API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves are recommended for use in higher temperature or pressure applications.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1697-Check-Valve
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSwing check valves
  • UNSPSC code40141634
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTilting Disc Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING