เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 300 Fabricated Tee Strainers - 42T
Mueller Steam Specialty

Class 300 Fabricated Tee Strainers - 42T

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 300.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Butt-weld or Slip-on Flange connections and a Bolted Cover. Weld-neck flange and Ring Joint connections available
    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.42T-Tee-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tee Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers