เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595
Mueller Steam Specialty

Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

These strainers are used exclusively to prevent clogging in fire service systems. Such systems can include automatic water sprinklers and various spray systems. Class 125.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Extra large capacity baskets for very low pressure drop and long intervals between cleaning and servicing
    • Sizes 4 in. – 12 in. (100 – 300 mm)
    • Used exclusively to prevent clogging in fire service systems
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.595-Basket-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basket Strainer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers