เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
mueller-steam-specialty/products/b1af0749-08b9-4d04-b0e8-5e9bfd02173a
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Available in สหรัฐอเมริกา
Mueller Steam Specialty
ติดตาม
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Designed for cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. These strainers are especially suited for medium or coarse straining.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
1 1/4 to 24 in. (32 to 600mm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
6190
Product family
Strainers
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Basket Strainers - Simplex
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2016-05-04
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.muellersteam.com/product_full.asp?pid=6190&ref=1
คู่มือการติดตั้ง
http://media.wattswater.com/1915979.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://media.wattswater.com/ES-MS-165_166DI.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Cast iron
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
IFC classification
Filter
UNSPSC name
Filters
UNSPSC code
401615
Uniclass 2015 Code
Pr_65_57_96
Uniclass 2015 Description
Water filters and strainers
CSI MasterFormat 2014 Code
40 05 89.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Basket Strainers for Process Service
OmniClass Number
23-27 55 29
OmniClass Title
Liquid Strainers
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Mueller Steam Specialty
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185
ดาวน์โหลด
Mueller Steam Specialty
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
ดาวน์โหลด
Mueller Steam Specialty
Class 125 Suction Diffusers - 1011
ดาวน์โหลด
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758
4.8
(
11
)
ดาวน์โหลด
Mueller Steam Specialty
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604
ดาวน์โหลด
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด