เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71U
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71U

Series 71U Class 125 Cast Iron Sure Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.


สเปคสินค้า
  • Features

    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Buna-N elastomer seats
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71U-Sure-Check-Valves
  • Product familySpecialty Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sure Check™ Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers